IT
Choose your Language
Denominazione
Attrezzo di chiusura
Versione 1
con chiusura di sicurezza
Versione 2
with catch plate
Forma
C
Tipo di prodotto
con meccanismo di chiusura
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Superficie componente
resistente agli olii
Colore Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
9000
A
47,6
A1
31,8
A2
9,5
A3
27
A4
54
A5
20,6
B
53
B1
36,5
B3
30
B4
44,5
B5
4
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di serraggio L2
63
D
8,7
D1
8
D2
8,7
Forza manuale FH N
200
H
85,5
H1
154
H2
58
L1
29,4
L3
130
L4
12,7
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura e il fissaggio rapidi di coperchi e sportelli. La corsa di regolazione può essere impostata individualmente sulla staffa di chiusura per ogni modello.

Quando si chiude il tenditore, un gancio di sicurezza si innesta saldamente nel corpo base. Ciò significa che il tenditore non può allentarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni. Il gancio di sicurezza può essere sbloccato con una sola mano.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought