Attrezzo di chiusura con chiusura di sicurezza acciaio inox grezzo 05830-02-114500
Unità di vendita
73,68 €
Aggiunto al carrello
Designation
Latch-action clamp
Version 1
with safety lock
Version 2
with catch plate
Form
B
Product type
with lock
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
plastic
Surface finish
component
oil-resistant
Component
colour
red
F1=Tractive force N
4500
A
33,3
A1
19,1
A2
7,1
A3
20,6
A4
38,1
A5
16
B
40
B1
25,4
B3
17
B4
28
B5
3
Clamping
travel
L2
50
D
7,1
D1
6
D2
5,6
Grip type toggle clamp
vertical
H
68,9
H1
111
H2
40,5
Hand
force
FH N
150
L1
20,3
L3
121,5
L4
8,7
UNSPSC Code
31162800
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura e il fissaggio rapidi di coperchi e sportelli. La corsa di regolazione può essere impostata individualmente sulla staffa di chiusura per ogni modello.
Quando si chiude il tenditore, un gancio di sicurezza si innesta saldamente nel corpo base. Ciò significa che il tenditore non può allentarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni. Il gancio di sicurezza può essere sbloccato con una sola mano.
Quando si chiude il tenditore, un gancio di sicurezza si innesta saldamente nel corpo base. Ciò significa che il tenditore non può allentarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni. Il gancio di sicurezza può essere sbloccato con una sola mano.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.