Dispositivo di bloccaggio rapido modello pesante acciaio temprato e passivato 05750-01-012000
Unità di vendita
148,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
modello pesante
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e passivato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
146,2
M=Mandrino pressore
M12x100
A
30
A1
50
A2
10
Angolo di apertura
braccio di sostegno
180°
Angolo di apertura
maniglia
125°
B
60
B1
88
B3
12
B5
6
C
58
C1
30
Codice UNSPSC
31162800
D
8,3
Forza di serraggio
F3
N
1400
Forza di tenuta
F1
N
12000
Forza manuale
FH
N
500
H
252
L1
61,1
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio temprato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Accessory
05240
05241
05885-01
05280
05241
05885-01
05280
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.