IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
piede verticale
Versione 2
con mandrino pressore
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M6x50
A max.
14
A min.
12
D1
5,5
F kN
1
H
21
H1
37
H2
11,5
H3
43
H4
11
Impugnature in plastica
05200-105
J
5,5
L
5,5
L1 max.
46
L1 min.
23
L3
32
L4
9
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
6
S2
23
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Steel plate DD11 1.0332.
Version
Steel parts galvanised.
Hinge pins tempered.
Plastic handle oil-resistant.
Note
See 05200 – 05280 for accessories.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche