Dispositivo di bloccaggio rapido mini acciaio zincato 05700-10-01000
Unità di vendita
13,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Versione 2
piede verticale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
57
A
16
A1
26
Angolo di apertura
braccio di sostegno
120°
Angolo di apertura
maniglia
85°
B
8
B1
4
B2
9,5
B3
5,5
C
27,6
C1
9
C2
5
Codice UNSPSC
31162800
D
4,4
Forza di serraggio
F3
N
500
Forza di serraggio
F4
N
750
Forza di tenuta
F1
N
700
Forza di tenuta
F2
N
1000
Forza manuale
FH
N
80
H
99,7
L1
31
L2
16,6
M
M5x40
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrini pressori con pressore in neoprene.
La versione 05700-10-07000 viene fornita senza pressore in neoprene.
La versione 05700-10-07000 viene fornita senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.