IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede verticale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
70
A
12,7
A1
27
Angolo di apertura braccio di sostegno
95°
Angolo di apertura maniglia
75°
B
12
B1
6
B2
12,2
B3
6,2
C
34
C1
11
C2
5,5
Codice UNSPSC
31162800
D
5,2
Forza di serraggio F3 N
800
Forza di serraggio F4 N
1000
Forza di tenuta F1 N
1200
Forza di tenuta F2 N
1600
Forza manuale FH N
100
H
136
L1
43
L2
24,9
M
M6x50
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrini pressori con pressore in neoprene.
La versione 05700-10-07000 viene fornita senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche