IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Braccio di sostegno lungo
Versione 2
piede verticale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
8000
L=Lunghezza
229,3
A
50,8
A1
76,2
Angolo di apertura braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura maniglia
50°
B
20
B1
10
B2
26,5
B3
16,5
C
113,5
C1
31,8
C2
12,7
Codice UNSPSC
31162800
D
12,3
Forza di serraggio F3 N
1800
Forza di serraggio F4 N
3900
Forza di tenuta F1 N
3000
Forza manuale FH N
280
H
339,5
L1
153
L2
108,8
M
M16x150
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05700-15-01200 e 05700-15-02400 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche