Dispositivo di bloccaggio rapido piede verticale acciaio zincato 05040-121
- Gli attrezzi di serraggio rapido (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
43,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
piede verticale
Versione 2
senza mandrino pressore
Tipo di prodotto
con braccio tenditore massiccio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M12
A
max.
32
A
min.
32
D1
8,5
D2
12,5
F
kN
4,5
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
19
Impugnature in plastica
05200-135
J
11,5
L
10
L1
122
L3
50
L4
9
R1
159
R2
215
S
8
S2
30
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le viti non sono comprese.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) saldabile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.