IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
con piedino ad angolo
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
173
M=Mandrino pressore
M8x63
A
21,4
A1
40
A2
5,9
A3
10,7
Angolo di apertura braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura maniglia
65°
B
27,6
B1
42,4
B2
14,7
B3
8,7
B4
9,7
B5
3
C
67,2
C1
12,7
Codice UNSPSC
31162800
D
6,7
Forza di serraggio F3 N
600
Forza di serraggio F4 N
1000
Forza di tenuta F1 N
1200
Forza di tenuta F2 N
2800
Forza manuale FH N
160
H
79,9
L1
68
L2
39,1
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05741.01200, 05741.02800 e 05741.03000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche