Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio zincato 05741-01200
- Gli attrezzi di serraggio rapido (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
17,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
con piedino ad angolo
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
143,5
M=Mandrino pressore
M6x44
A
20,4
A1
45
A2
6,1
A3
10,2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
85°
Angolo di apertura
maniglia
73°
B
22
B1
36
B2
11,4
B3
7,4
B4
8,2
B5
2
C
62,1
C1
12,7
Codice UNSPSC
31162800
D
5,2
Forza di serraggio
F3
N
300
Forza di serraggio
F4
N
700
Forza di tenuta
F1
N
600
Forza di tenuta
F2
N
1200
Forza manuale
FH
N
100
H
74,8
L1
54,9
L2
35,6
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05741.01200, 05741.02800 e 05741.03000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.