Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio zincato 05705-05-06000
Unità di vendita
56,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede verticale
Tipo di prodotto
braccio di sostegno pieno
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
6000
L=Lunghezza
234
M=Mandrino pressore
M16x150
A
50,8
A1
76,2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura
maniglia
50°
B
20
B1
10
B3
10
C
113,5
C1
31,8
C2
12,7
Codice UNSPSC
31162800
D
12,3
E
50
Forza di serraggio
F3
N
1800
Forza di serraggio
F4
N
4000
Forza di tenuta
F1
N
3000
Forza manuale
FH
N
280
H
339,5
L1
157,8
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino pressore con pressore in neoprene.
La versione 05705-05-06000 viene fornita senza pressore in neoprene.
Fascetta saldabile.
La versione 05705-05-06000 viene fornita senza pressore in neoprene.
Fascetta saldabile.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.