IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Braccio di sostegno lungo
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
2200
L=Lunghezza
193,5
M=Mandrino pressore
M8x63
A
19
A1
39
Angolo di apertura braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura maniglia
62°
B
31
B1
42
B2
15,4
B3
9,4
B5
3
C
37,2
C1
14
Codice UNSPSC
31162800
D
6,3
Forza di serraggio F3 N
600
Forza di serraggio F4 N
1600
Forza di tenuta F1 N
1100
Forza manuale FH N
100
H
147
L1
154,5
L2
128,5
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Accessory
Dischi di fissaggio per mandrini pressori 05891-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche