Dispositivo di bloccaggio rapido Braccio di sostegno lungo acciaio arancio puro RAL 2004 zincato 05715-13-022000
Unità di vendita
20,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Braccio di sostegno lungo
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
2200
L=Lunghezza
142,6
M=Mandrino pressore
M8x63
A
19
A1
39
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura
maniglia
62°
B
31
B1
42
B2
15,4
B3
9,4
B5
3
C
37,2
C1
14
Codice UNSPSC
31162800
D
6,3
Forza di serraggio
F3
N
1000
Forza di serraggio
F4
N
1600
Forza di tenuta
F1
N
1400
Forza manuale
FH
N
100
H
147
L1
103,6
L2
82,7
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Accessory
Dischi di fissaggio per mandrini pressori 05891-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.