Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio zincato 05725-01-08000
Unità di vendita
48,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
braccio di sostegno pieno
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
234
M=Mandrino pressore
M16x150
A
50,8
A1
76,2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura
maniglia
50°
B
69,8
B1
95,2
B3
10
B5
8
C
82,1
C1
31,8
C3
32
Codice UNSPSC
31162800
D
12,3
E
50
Forza di serraggio
F3
N
1800
Forza di serraggio
F4
N
3900
Forza di tenuta
F1
N
3000
Forza di tenuta
F2
N
8000
Forza manuale
FH
N
280
H
303
L1
157,8
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05725-01-02800, 05725-01-03000 e 05725-01-04000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Fascetta del puntale saldabile.
Fascetta del puntale saldabile.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.