Dispositivo di bloccaggio rapido mini acciaio arancio puro RAL 2004 galvanised 05730-03-00900
Unità di vendita
16,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Versione 2
con piedino ad angolo
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
900
L=Lunghezza
60,3
M=Mandrino pressore
M5x40
A
20,6
A2
5,6
A3
10,3
Angolo di apertura
braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura
maniglia
170°
B
19,5
B1
31
B2
9
B3
5
B4
7,4
B5
2
B6
34
C
50,9
C1
7,9
Codice UNSPSC
31162800
D
4,4
Forza di serraggio
F3
N
200
Forza di serraggio
F4
N
500
Forza di tenuta
F1
N
400
Forza manuale
FH
N
50
H
75
L1
30,6
L2
12,7
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Accessory
Dischi di fissaggio per mandrini pressori 05891-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.