IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
con piedino ad angolo
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
65,5
M=Mandrino pressore
M6x44
A
18,4
A1
34,1
A2
5,1
A3
9,2
Angolo di apertura braccio di sostegno
95°
Angolo di apertura maniglia
60°
B
27
B1
39,7
B4
8,2
B5
3
C
50,3
C1
9,6
Codice UNSPSC
31162800
D
5,2
Forza di serraggio F3 N
600
Forza di tenuta F1 N
910
Forza manuale FH N
100
H
132
L1
25,3
Schema fori
3
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nella versione 05735-01.03000, il mandrino pressore viene fornito senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought