Toggle clamp Standard steel galvanised 05740-01-03600
Unità di vendita
29,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
con piedino ad angolo
Tipo di prodotto
braccio di sostegno pieno
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
143
M=Mandrino pressore
M8x60
A
35
A1
51
A2
8
A3
16
Angolo di apertura
braccio di sostegno
106°
Angolo di apertura
maniglia
67°
B
35
B1
51
B3
6
B5
3
C
82
C1
19
C3
16
Codice UNSPSC
31162800
D
6,8
E
31
Forza di serraggio
F3
N
900
Forza di serraggio
F4
N
1800
Forza di tenuta
F1
N
2000
Forza di tenuta
F2
N
3600
Forza manuale
FH
N
100
H
244
L1
93
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Fascetta del puntale saldabile.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.