{"product":{"productId":"agid.36251","price":35.82,"name":"Attrezzi di serraggio rapido in acciaio, orizzontali con piede angolato e mandrino pressore regolabile 1000N"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Base angolata per il montaggio orizzontale e verticale.
Base angolata per il montaggio orizzontale e verticale.
Accessory
Mandrini di pressione con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Dischi di fissaggio per mandrini di pressione 05891-01.
Dischi di fissaggio per mandrini di pressione 05891-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.