{"product":{"productId":"agid.36252","price":151.21,"name":"Attrezzi di serraggio rapido in acciaio, orizzontali con braccio di presa completo 4500 N"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Mostra di più
Mostra di meno
Attrezzi di serraggio rapido in acciaio, orizzontali con braccio di presa completo 4500N, forma A
da
151,21 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Attrezzi di serraggio rapido in acciaio, orizzontali con braccio di presa completo 4500N, forma B
da
151,21 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Braccio di supporto completo per semplici modifiche e personalizzazioni.
Forma A: montaggio orizzontale
Forma B: montaggio verticale
Forma A: montaggio orizzontale
Forma B: montaggio verticale