IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede verticale
Forma
B
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
173
A
26
A1
38
A4
3
Angolo di apertura braccio di sostegno
93°
Angolo di apertura maniglia
76°
B
10
B1
5
B2
11,2
B3
6,3
C
38,2
C1
14
C2
9
Codice UNSPSC
31162800
D
5,5
Forza di serraggio F3 N
400
Forza di serraggio F4 N
1000
Forza di tenuta F1 N
1200
Forza di tenuta F2 N
2500
Forza manuale FH N
150
H
65,4
L1
61
L2
40,6
M
M6x50
Schema fori
2
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05785-05-01000, 05785-05-02500, 05785-05-03200, 05785-05-01200 e 05785-05-04500 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche