Dispositivo di bloccaggio rapido mini acciaio zincato 05715-05-011200
Unità di vendita
15,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Versione 2
piede orizzontale
Forma
A
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
57
M=Mandrino pressore
M5x37
A
13,5
A1
26,2
Angolo di apertura
braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura
maniglia
170°
B
15,9
B1
25,4
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
12,7
C1
7,9
Codice UNSPSC
31162800
D
4,4
Forza di serraggio
F3
N
500
Forza di serraggio
F4
N
700
Forza di tenuta
F1
N
800
Forza di tenuta
F2
N
1200
Forza manuale
FH
N
50
H
36
L1
30,8
L2
12,7
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nella versione 05715-05-111200, il mandrino pressore viene fornito senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.