IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
900
L=Lunghezza
57
M=Mandrino pressore
M5x40
A
13,5
A1
26,2
Angolo di apertura braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura maniglia
170°
B
16,5
B1
26
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
25,4
C1
7,9
Codice UNSPSC
31162800
D
4,4
Forza di serraggio F3 N
200
Forza di serraggio F4 N
500
Forza di tenuta F1 N
400
Forza manuale FH N
50
H
49
L1
30,8
L2
12,7
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nella versione 05715-05-111200, il mandrino pressore viene fornito senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche