IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
2000
L=Lunghezza
93,7
M=Mandrino pressore
M8x63
A
27
A1
43,6
A3
19
Angolo di apertura braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura maniglia
170°
B
29,4
B1
46
B2
14,8
B3
8,8
B5
3
B6
51
C
22,2
C1
12,7
Codice UNSPSC
31162800
D
7
Forza di serraggio F3 N
500
Forza di serraggio F4 N
1000
Forza di tenuta F1 N
1000
Forza manuale FH N
100
H
60
L1
50,1
L2
19,5
Schema fori
4
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nella versione 05715-05-111200, il mandrino pressore viene fornito senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche