IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Forma
B
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
131,8
M=Mandrino pressore
M10x80
A
39
A1
64,3
A3
31
Angolo di apertura braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura maniglia
170°
B
38,1
B1
62,7
B2
18,3
B3
10,3
B5
3
B6
70
C
33,3
C1
19
Codice UNSPSC
31162800
D
7,9
Forza di serraggio F3 N
800
Forza di serraggio F4 N
1800
Forza di tenuta F1 N
1400
Forza di tenuta F2 N
3400
Forza manuale FH N
200
H
91
L1
67,5
L2
28
Schema fori
4
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nella versione 05715-05-111200, il mandrino pressore viene fornito senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche