IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
3000
L=Lunghezza
117,2
M=Mandrino pressore
M8x63
A
19
A1
34,9
Angolo di apertura braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura maniglia
56°
B
31,8
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B5
3
B6
92
C
31,8
C1
16
Codice UNSPSC
31162800
D
7,2
Forza di serraggio F3 N
1000
Forza di serraggio F4 N
2000
Forza di tenuta F1 N
1500
Forza manuale FH N
150
H
106
L1
73,2
L2
49,4
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nella versione 05715-05-111200, il mandrino pressore viene fornito senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche