Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio inox grezzo 05715-10-102600
Unità di vendita
57,55 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
110,2
M=Mandrino pressore
M8x60
A
19
A1
35
Angolo di apertura
braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura
maniglia
70°
B
32
B1
47
B2
14,9
B3
8,9
B5
3
C
32
C1
17,5
Codice UNSPSC
31162800
D
7,1
Forza di serraggio
F3
N
800
Forza di serraggio
F4
N
1600
Forza di tenuta
F1
N
1000
Forza di tenuta
F2
N
2600
Forza manuale
FH
N
150
H
178
L1
75,2
L2
50,1
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.