IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
70
M=Mandrino pressore
M6x50
A
12,7
A1
27
Angolo di apertura braccio di sostegno
95°
Angolo di apertura maniglia
75°
B
26,8
B1
37,8
B2
12,2
B3
6,2
B5
3
C
23
C1
11
Codice UNSPSC
31162800
D
5,2
Forza di serraggio F3 N
800
Forza di serraggio F4 N
1000
Forza di tenuta F1 N
1200
Forza di tenuta F2 N
1600
Forza manuale FH N
100
H
125
L1
43
L2
24,9
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche