Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio inox blu azzurro RAL 5009 05715-01-12400
Sales unit
41,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
blu azzurro RAL 5009
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
2400
L=Lunghezza
106
M=Mandrino pressore
M8x50
A
24
A1
43
Angolo di apertura
braccio di sostegno
94°
Angolo di apertura
maniglia
54°
B
33
B1
50
B2
17
B3
11
B5
3
C
38
C1
16
Codice UNSPSC
31162800
D
8,5
Forza di serraggio
F3
N
1100
Forza di serraggio
F4
N
1600
Forza di tenuta
F1
N
1600
Forza manuale
FH
N
100
H
140
L1
63
L2
42,9
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-01-01000 e 05715-01-01200 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
05891-01
05887-01
05280
05891-01
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.