IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
4000
L=Lunghezza
183,5
M=Mandrino pressore
M10x90
A
30
A1
60
Angolo di apertura braccio di sostegno
140°
Angolo di apertura maniglia
74°
B
50
B1
77
B2
21,5
B3
13,5
B5
4,5
C
50
C1
25
Codice UNSPSC
31162800
D
11
Forza di serraggio F3 N
1400
Forza di serraggio F4 N
2600
Forza di tenuta F1 N
2000
Forza manuale FH N
200
H
287
L1
121
L2
89,2
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 e 05715-10-004000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche