Toggle clamp Standard steel orange RAL 2004 galvanised 05715-10-001200
Unità di vendita
19,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
1200
L=Lunghezza
88,7
M=Mandrino pressore
M6x44
A
12,7
A1
25,4
Angolo di apertura
braccio di sostegno
95°
Angolo di apertura
maniglia
60°
B
27
B1
39,7
B2
13
B3
7
B5
3
C
22,7
C1
9,5
Codice UNSPSC
31162800
D
5,2
Forza di serraggio
F3
N
400
Forza di serraggio
F4
N
800
Forza di tenuta
F1
N
600
Forza manuale
FH
N
100
H
104
L1
57,7
L2
43,4
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel or stainless steel.
Version
Galvanised steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
A neoprene thrust pad is supplied with the versions 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 and 05715-10-004000.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.