Toggle clamp Standard steel arancio puro RAL 2004 zincato 05715-01-02401
Unità di vendita
25,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
2400
L=Lunghezza
108,5
M=Mandrino pressore
M8x50
A
17
A1
33
Angolo di apertura
braccio di sostegno
110°
Angolo di apertura
maniglia
64°
B
48
B1
64
B2
15
B3
9
B5
3
C
30
C1
16
Codice UNSPSC
31162800
D
6,2
Forza di serraggio
F3
N
1100
Forza di serraggio
F4
N
1600
Forza di tenuta
F1
N
1600
Forza manuale
FH
N
100
H
192,5
L1
72,5
L2
61,4
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-01-01000 e 05715-01-01200 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
05891-01
05887-01
05280
05891-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.