EN
Choose your language
Designation
Latch-action clamp
Version 2
with catch plate
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
plastic
Surface finish component
oil-resistant
Component colour
red
F1=Tractive force N
2200
L1=thread length
12,2
A
26
A1
13
A2
4
A3
14,3
A4
25,4
B
35
B1
22
B3
13,5
B5
2
Clamping travel L2
38
D
5,3
D1
4
D2
4,4
D3
M4
Grip type toggle clamp
vertical
H
55
H1
78,5
H2
26,5
Hand force FH N
100
L3
81
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche