Attrezzo di chiusura acciaio inox grezzo 05830-01-17000
Unità di vendita
111,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Attrezzo di chiusura
Versione 2
with catch plate
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
resistente agli olii
Colore
Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
9000
L1=Lunghezza filettatura
29,4
A
47,6
A1
31,8
A2
9,5
A3
27
A4
54
B
53
B1
36,5
B3
30
B5
4
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di serraggio
L2
63
D
8,7
D1
8
D2
8,7
D3
M8
Forza manuale
FH
N
200
H
92
H1
154
H2
58
L3
132,4
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.