IT
Choose your Language
Denominazione
Attrezzo di chiusura
Versione 2
with catch plate
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
plastica
Superficie componente
resistente agli olii
Colore Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
4500
L1=Lunghezza filettatura
20,3
A
33,3
A1
19,1
A2
7,1
A3
20,6
A4
38,1
B
40
B1
25,4
B3
17
B5
3
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di serraggio L2
50
D
7,1
D1
6
D2
5,6
D3
M6
Forza manuale FH N
150
H
65,4
H1
111
H2
40,5
L3
121,5
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche