IT
Choose your Language
Denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
322
A
90,4
A1
216,7
A2
90,4
A3
17,5
Angolo di apertura maniglia
191°
B
54,1
B1
76,2
B5
9,7
C1
31,8
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
101,6
D
10,4
D1
20,9
Forza di serraggio F1 N
5600
Forza di tenuta F2 N
33350
Forza manuale FH N
160
H
104,2
L1
105
L2
50,8
M
M12x75
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche