IT
Choose your Language
Denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
178,6
A
41,3
A1
127,8
A2
34,9
A3
12,7
Angolo di apertura maniglia
180°
B
41,3
B1
57
B5
6
C1
20,6
Corsa S
50,8
D
8,7
D1
15,9
Forza di serraggio F1 N
3600
Forza di tenuta F2 N
11150
Forza manuale FH N
120
H
74,9
L1
50,8
L2
32
M
M10x50
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche