Ginocchiera a spinta orizzontale Standard acciaio zincato e passivato 05838-02-03500
Unità di vendita
59,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
Standard
Versione 2
senza staffa d'appoggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
3500
L=Lunghezza
126,4
Angolo di apertura
maniglia
185°
B3
24
C1
9,5
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
31
D1
10
D2
19
Forza di serraggio
F1
N
1400
Forza manuale
FH
N
100
H
104,5
L1
52
L2
16
L3
18
L4
36
M
M6x25
M1
M16x1,5
R
95
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
05887-01
05280
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.