IT
Choose your Language
Denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
Standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
Angolo di apertura maniglia
180°
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
31,8
D
5,6
D1
10,9
Forza di serraggio F1 N
1600
Forza di tenuta F2 N
2670
Forza manuale FH N
80
H
85
L1
53
L2
25,4
M
M8x50
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche