Ginocchiera a spinta orizzontale Standard acciaio inox A2 grezzo 05837-12-12670
Unità di vendita
141,25 €
Aggiunto al carrello
Designation
Push-pull clamp
Version 1
Standard
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
Component
material
plastic
Component
colour
red
L=Length
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
Clamping
force
F1 N
1600
D
5,6
D1
10,9
H
85
Hand
force
FH N
80
L1
53
L2
25,4
M
M8x50
Opening
angle of
handle
180°
Retaining
force
F2 N
2670
Travel
S
31,8
UNSPSC Code
31162800
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.