Ginocchiera a spinta orizzontale Standard acciaio zincato 05837-14-01350
Unità di vendita
21,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
Standard
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
140,5
A
35
A1
90,2
A2
10,5
Angolo di apertura
maniglia
180°
B
41
B1
56
B5
3
C1
24,6
Corsa
S
32
D
5,5
D1
10,9
Forza di serraggio
F1
N
1000
Forza di tenuta
F2
N
1350
Forza manuale
FH
N
50
H
81,5
L1
50,3
L2
25,4
M
M8x50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.