Tongue without stop steel galvanised 05570-145X320
- Ogni linguetta può essere combinata con ogni serratura girevole
Unità di vendita
0,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Linguetta
Versione 1
senza battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
A con H=18
32
A con H=26,1
40,1
A con H=35,5
49,5
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole KIPP
K2219, K2411
Adatto per serratura girevole norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
B1
8,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
A* in mm con lunghezza dell'alloggiamento H = 18, H = 26,1 o H = 35,5 mm.
Accessory
Quarter-turn locks 05566.
Quarter-turn locks with wing grip 05571.
Compression latches 05574.
Compression latches with adjustable tongue height 05575.
Quarter-turn lock zinc, for fire services, DIN 14925 05578-10.
Quarter-turn locks with wing grip 05571.
Compression latches 05574.
Compression latches with adjustable tongue height 05575.
Quarter-turn lock zinc, for fire services, DIN 14925 05578-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.