IT
Choose your Language
Denominazione
Linguetta
Versione 1
senza battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A con H=18
20
A con H=26,1
28,1
A con H=35,5
37,5
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
35
Adatto per serratura girevole KIPP
K2219, K2411
Adatto per serratura girevole norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
B1
8,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
A* in mm con lunghezza dell'alloggiamento H = 18, H = 26,1 o H = 35,5 mm.
Accessory
Serratura girevole 05566.
Serratura girevole con azionamento a leva 05571.
Serratura girevole a pressione 05574.
Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile 05575.
Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche