IT
Choose your Language
Denominazione
Linguetta
Versione 1
senza battuta
Versione 2
a gomito verso l'alto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A con H=13,5
7,5
B=Larghezza
12
L=Lunghezza linguetta
24
Adatto per serratura girevole KIPP
K2410
Adatto per serratura girevole norelem
05561, 05562
B1
6,1
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 13,5 mm.
Accessory
Serratura girevole compatta 05561.
Serratura girevole compatta con azionamento a leva 05562.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche