EN
Choose your language
Denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A con H=18
24
A con H=30
36
A con H=50
56
B=Larghezza
19
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole KIPP
K2216, K2217
Adatto per serratura girevole norelem
05564-10, 05564-14
B1
8,1
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
*A in mm per lunghezza alloggiamento H=18, H=30 mm e H=50 mm.
Accessory
Serratura girevole in zinco, con chiave 05564-10.
Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga 05564-14.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought