Linguetta con battuta acciaio zincato 05564-15-13518
Unità di vendita
1,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
dritto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
A con H=18
18
A con H=30
30
A con H=50
50
B=Larghezza
19
L=Lunghezza linguetta
35
Adatto per serratura girevole KIPP
K2216, K2217
Adatto per serratura girevole norelem
05564-10, 05564-14
B1
8,1
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
*A in mm per lunghezza alloggiamento H=18, H=30 mm e H=50 mm.
Accessory
Serratura girevole in zinco, con chiave 05564-10.
Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga 05564-14.
Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga 05564-14.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.