IT
Choose your Language
Denominazione
Linguetta
Versione 1
senza battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
A con H=26,1
34,1
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole KIPP
K2219
Adatto per serratura girevole norelem
05578-10
B1
8,1
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161544
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
*A in mm per lunghezza alloggiamento H=26,1 mm.
Accessory
Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche