IT
Choose your Language
Denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A con H=18
28
A con H=24
34
A con H=30
40
A con H=40
50
A con H=50
60
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole KIPP
K1113, K2406, K2412
Adatto per serratura girevole norelem
05568, 05567, 05572, 05573
B1
8,1
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
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
La misura A in mm per lunghezze dell'alloggiamento H=18 mm, H=24 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.
La lunghezza dell'alloggiamento H nelle leve girevoli è composta da leva girevole e adattatore oppure da leva girevole e serratura a barra.
Nota disegno
1) Serratura girevole
2) Leva girevole
Accessory
Serratura girevole in zinco, versione lunga 05568.
Leva girevole 05600-01.
Leva girevole 05600-02.
Leva girevole 05600-03.
Leva girevole 05600-04.
Leva girevole 05600-05.
Leva girevole 05600-06.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche