IT
Choose your Language
Denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
dritto
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
A con H=18
18
A con H=24
24
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole KIPP
K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111
Adatto per serratura girevole norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
B1
8,1
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
Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La misura A in mm per lunghezze dell'alloggiamento H=18 mm, H=24 mm.
La lunghezza dell'alloggiamento H nelle leve girevoli è composta da leva girevole e adattatore oppure da leva girevole e serratura a barra.
Nota disegno
1) Serratura girevole
2) Leva girevole
Accessory
Serratura girevole in acciaio inox 05587.
Serratura girevole con chiave in acciaio inox 05588.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05589.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594.
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 05595.
Leva girevole 05600-01.
Leva girevole 05600-02.
Leva girevole 05600-03.
Leva girevole 05600-04.
Leva girevole 05600-05.
Leva girevole 05600-06

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche