{"product":{"productId":"agid.35386","price":5.84,"name":"Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma I"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Mezzo cilindro profilato in ottone, zinco o plastica.
Versione
Zinco nichelato.
Nota
I mezzi cilindri profilati possono essere utilizzati in combinazione con le leve girevoli. Vengono montati all'interno delle leve girevoli e servono, ad esempio, per la chiusura di quadri elettrici. Il cilindro di chiusura è un mezzo cilindro, il che significa che si può chiudere solo da un lato (esterno).
Forma A: i mezzi cilindri profilati di forma A vengono forniti con due chiavi. La serratura è a chiusura singola, ovvero ogni serratura può essere aperta solo con le due chiavi in dotazione.
Forma B: i mezzi cilindri profilati di forma B vengono forniti con due chiavi. La chiusura è a chiave unificata, cioè tutte le serrature possono essere aperte con la stessa chiave (chiusura 1333).
Forma C: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 3 mm.
Forma D: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 5 mm.
”Forma E: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 6 mm.
”Forma F: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 7 mm.
”Forma G: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 8 mm.
Forma H: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 6 mm.
Forma I: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 10 mm.
Forma J: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 7 mm.
Forma K: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 8 mm.
Forma L: mezzo cilindro profilato con azionamento a intaglio.
Forma M: Inserto di copertura.
Forma N: Inserto di copertura autobloccante.
Forma A: i mezzi cilindri profilati di forma A vengono forniti con due chiavi. La serratura è a chiusura singola, ovvero ogni serratura può essere aperta solo con le due chiavi in dotazione.
Forma B: i mezzi cilindri profilati di forma B vengono forniti con due chiavi. La chiusura è a chiave unificata, cioè tutte le serrature possono essere aperte con la stessa chiave (chiusura 1333).
Forma C: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 3 mm.
Forma D: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 5 mm.
”Forma E: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 6 mm.
”Forma F: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 7 mm.
”Forma G: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 8 mm.
Forma H: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 6 mm.
Forma I: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 10 mm.
Forma J: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 7 mm.
Forma K: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 8 mm.
Forma L: mezzo cilindro profilato con azionamento a intaglio.
Forma M: Inserto di copertura.
Forma N: Inserto di copertura autobloccante.
Accessory
05600-01 Leva girevole in plastica per cilindri profilati.
05600-02 Leva girevole in plastica.
05600-02 Leva girevole in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.