Guida for round rods GF30 nero RAL 9005 05601-13-08
Unità di vendita
2,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida
Versione 1
for round rods
Materiale
Corpo base
GF30
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
D=Diametro
8
D1
30
D2
M6
H
max.
26
H
min.
20
H1
max.
40
H1
min.
34
H2
max.
30
H2
min.
24
H3
max.
22
H3
min.
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
Guide in plastica.
Versione
Plastica nera.
Nota
Le guide in plastica per aste tonde sono necessarie per garantire uno scorrimento fluido delle aste tonde (05601-12) all'interno del quadro elettrico.
Accessory
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.